- Profil HTD standard
- Denture semi-circulaire avec division métrique
- Bruit et entretien réduits
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Poli.
Nota
Profil HTD standard avec division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées possèdent un trou de centrage. Ce trou de centrage peut être transformé par le client en alésage d'ajustement, en alésage avec rainure ou en taraudage. Les roues dentées peuvent présentées des rainures au niveau de la face frontale.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.