- De préférence pour les entraînements avec charge de flexion élevée
- Pour les rondelles de très petit diamètre
- Les courroies peuvent être soudées
Description
Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroie dentée avec profil en forme de trapèze conformément à la norme DIN 7721 T1. À utiliser de préférence pour les systèmes de motorisation avec une charge de flexion élevée. Utilisable avec les roues dentées de très petit diamètre. Peut être utilisé de façon générale pour les systèmes de motorisation linéaires, les transmissions de puissance faibles et les techniques de transport. Pour les courroies raccordées avec les palques de jonction, la puissance transmissible est réduite d'env. 50 %.
Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm
Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm
Sur demande
Autres longueurs.
Profil T5 en largeur de 5 mm.
Profil T10 en largeur de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.
Profil T5 en largeur de 5 mm.
Profil T10 en largeur de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.