Matière
Plastique Vesconite®.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique Vesconite®.
Nota
Pour le serrage de chaînes à rouleaux. La forme symétrique permet une utilisation des deux côtés. Les grands rayons garantissent un fonctionnement silencieux. Ce plastique de grande qualité ne nécessite aucune lubrification.
La vitesse maximale de la chaîne ne doit pas dépasser 1,5 m/s en cas d'utilisation prolongée.
La vitesse maximale de la chaîne ne doit pas dépasser 1,5 m/s en cas d'utilisation prolongée.
Plage de température
-40 °C à +120 °C.
Chaleur de friction max. +240 °C.
Chaleur de friction max. +240 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.