Matière
Pignon acier.
Roulement à bille en acier à roulement.
Vis et écrou en acier.
Roulement à bille en acier à roulement.
Vis et écrou en acier.
Finition
Pignon dents trempées HRC 50, zingué.
Roulement à bille avec joints d’étanchéité 2Z-C3.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Roulement à bille avec joints d’étanchéité 2Z-C3.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Pignon acier.
Roulement à bille en acier à roulement.
Vis et écrou en acier.
Roulement à bille en acier à roulement.
Vis et écrou en acier.
Finition
Pignon dents trempées HRC 50, zingué.
Roulement à bille avec joints d’étanchéité 2Z-C3.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Roulement à bille avec joints d’étanchéité 2Z-C3.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Nota
Pour le serrage de chaînes à rouleaux. Le pignon peut être associé à tous les éléments de serrage pour obtenir un tendeur de chaîne prêt à monter. Les roulements à billes sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne nécessitent donc aucun entretien.
Le pignon peut être déplacé sur la vis et ainsi être adapté à la ligne de chaîne. Pour les modèles double et triple, des douilles entretoises sur mesure garantissent un guidage correct de la chaîne.
Le montage peut également s'effectuer rigidement sans élément de bridage. Peut également être utilisé comme poulie bombée.
Le pignon peut être déplacé sur la vis et ainsi être adapté à la ligne de chaîne. Pour les modèles double et triple, des douilles entretoises sur mesure garantissent un guidage correct de la chaîne.
Le montage peut également s'effectuer rigidement sans élément de bridage. Peut également être utilisé comme poulie bombée.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.