Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Afficher plus
Afficher moins
Table croisée courte avec indicateur de position, Forme A
à partir de
€ 397,42
hors TVA
hors frais d’envoi
Table croisée courte avec indicateur de position, Forme B
à partir de
€ 397,42
hors TVA
hors frais d’envoi
Table croisée courte avec indicateur de position, Forme C
à partir de
€ 397,42
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota
Les guidages pratiquement exempts de jeu et l’absence absolue de jeu au niveau de la vis rendent inutile les opération de rattrapage de jeu.
Indicateur de position numérique avec une précision d‘affichage de 0,1 mm, chiffres dans l‘ordre croissant et rotation dans le sens des aiguilles d‘une montre. La valeur d‘affichage peut être réglée en tournant la bague d'entraînement rouge sans l'aide d'outil. L‘indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.
Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de combiner aisément les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.
Indicateur de position numérique avec une précision d‘affichage de 0,1 mm, chiffres dans l‘ordre croissant et rotation dans le sens des aiguilles d‘une montre. La valeur d‘affichage peut être réglée en tournant la bague d'entraînement rouge sans l'aide d'outil. L‘indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.
Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de combiner aisément les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.
Indication de dessin
Position de montage de l'indicateur de Position :
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas
d) à gauche
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas
d) à gauche