Matière
Inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Règle en Inox, autoadhésive
à partir de
€12.80
hors TVA
hors frais d’envoi
Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif
à partir de
€6.51
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Nota
Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.
Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).