- Lecture directe des valeurs de mesure paramétrées
- Valeurs d'affichage et position de la virgule programmables
- Mode linéaire ou angulaire
- Affichage LCD à 5 chiffres
- Changement des piles aisé
Description
Matière
Corps plastique.
Arbre creux acier.
Regard en plastique affichage LCD.
Vis en acier.
Arbre creux acier.
Regard en plastique affichage LCD.
Vis en acier.
Finition
Arbre creux bruni.
Vis noire.
Vis noire.
Nota
Les indicateurs de position électroniques offrent d'autres possibilités par rapport aux indicateurs de position mécaniques car ils peuvent indiquer l'angle et les pas inhabituels de la broche et enregistrent chaque étape de réglage de la broche.
* Paramètres programmables librement à l'aide du logiciel de programmation 21922-09.
* Paramètres programmables librement à l'aide du logiciel de programmation 21922-09.
Données techniques
– Affichage LCD avec 5 chiffres
– Hauteur des chiffres env. 8 mm
– Plage d'affichage de -19999 à 99999
– Diamètre alésage 14 H7 mm
– Température de travail -10 °C à +60 °C
– Température de stockage -30 °C à +80 °C
– Vitesse max. 600 Tr/min
– Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie env. 2 ans
– Résistance aux vibrations selon DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Résistance aux chocs selon DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Indice de protection IP 51
– Hauteur des chiffres env. 8 mm
– Plage d'affichage de -19999 à 99999
– Diamètre alésage 14 H7 mm
– Température de travail -10 °C à +60 °C
– Température de stockage -30 °C à +80 °C
– Vitesse max. 600 Tr/min
– Pile bouton Lithium 3V, type CR2032. Durée de vie env. 2 ans
– Résistance aux vibrations selon DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Résistance aux chocs selon DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Indice de protection IP 51
Propriétés
– Valeurs d'affichage et position de la virgule programmables librement
– Mode linéaire ou angulaire
– Touche de fonction pour position initiale
– Touche de fonction pour commuter entre la dimension absolue et la dimension incrémentale
– Programmation d'une valeur offset directement sur l'appareil
– Changement simple de la pile
– Mode linéaire ou angulaire
– Touche de fonction pour position initiale
– Touche de fonction pour commuter entre la dimension absolue et la dimension incrémentale
– Programmation d'une valeur offset directement sur l'appareil
– Changement simple de la pile
Accessory
– Corps réducteur 21940 – Logiciel de programmation 21922-09
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.