FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Boîtier en polyamide 6.
Arbre creux en inox.
Fenêtre en plastique.
Vis sans tête en inox.
Finition
Boîtier résistant aux chocs.
Arbre creux et vis sans tête brillants.
Roues à chiffres noires, chiffres blancs.
Nota
Les indicateurs de position permettent de consulter directement les valeurs de mesure paramétrées en un coup d'œil.
La valeur à afficher par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche) peut être librement sélectionnée, les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.
Les indicateurs de position se caractérisent par leurs dimensions réduites et leur affichage très clair. Ils sont particulièrement adaptés aux entraxes de broche réduits et aux arbres de faible diamètre. Ils sont équipés d'un support de couple qui est encastré dans un perçage du côté opposé.
Données techniques
– compteur : 3 décades – hauteur des chiffres env. 6 mm – arbres creux Ø 10 H7 mm – résistant à des températures jusqu’à 80 °C max. – résistant aux huiles et aux solvants
Sur demande
affichage en pouce
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté