FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plaque en aluminium.
Galets en acier à roulement.
Joints en NBR.
Finition
Plaque brillante et anodisée.
Nota
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires.

Également adaptés au dispositif :
Rails de guidage linéaires 21355.
Données techniques
Accélération max. 50 m/s².
Vitesse de déplacement max. : 5 m/s.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté