Matière
Bague extérieure en aluminium.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Finition
Bague extérieure anodisée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bague extérieure en aluminium.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Finition
Bague extérieure anodisée.
Nota
Palier lisse pour table circulaire avec un poids particulièrement faible. La bague intérieure est composée d'un matériau pour palier lisse haute performance. La bague extérieure est en aluminium anodisé. Cette association de matériaux garantit un fonctionnement sans aucun entretien ni lubrifiant.
Montage facile.
Résistance élevée à l'usure.
Pour contraintes élevées, grande rigidité.
Montage facile.
Résistance élevée à l'usure.
Pour contraintes élevées, grande rigidité.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +90 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.