Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme A
à partir de
€55.83
hors TVA
hors frais d’envoi
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme B
à partir de
€76.45
hors TVA
hors frais d’envoi
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques, forme C
à partir de
€65.47
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Remarque
Vendus par paire.
Éléments de fixation inclus.
Éléments de fixation inclus.
Nota
En option pour le montage au sol ou le montage latéral.
Accessory
21334-20 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 50 kg.
21334-45 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 65 kg.
21334-70 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 70 kg.
21334-75 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 70 kg.
21334-65 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg.
21334-55 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg.
21334-60 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg.
21334-10 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 124 kg.
21334-20 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 160 kg.
21334-90 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 82 kg.
21334-45 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 65 kg.
21334-70 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 70 kg.
21334-75 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 70 kg.
21334-65 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg.
21334-55 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg.
21334-60 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 68 kg.
21334-10 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 124 kg.
21334-20 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 160 kg.
21334-90 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 82 kg.