- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 200 °C
- Système blindé
- Hauteur pouvant être réduite par le client
Description
Matière
Corps en laiton.
Noyau magnétique SmCo.
Noyau magnétique SmCo.
Nota
Modèle lisse, système blindé. Diamètre ”D” rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Les aimants plats en SmCo ne doivent en aucun cas être emmanchés directement dans des supports en fer, car cela diminuerait leur adhérence en raison d'interférence magnétique. Les aimants en SmCo conviennent tout particulièrement pour une utilisation en contact direct avec des postes à souder par points, car il n'y a pas de risque de démagnétisation.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.