Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Vis à tête bombée plate avec six pans creux DIN EN ISO 7380-1, forme A
à partir de
€0.15
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis à tête bombée plate avec six pans creux et embase DIN EN ISO 7380-2, forme B
à partir de
€0.19
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Nota
DIN EN ISO 7380-1 - Forme A : Vis à tête ronde aplatie avec six pans creux.
DIN EN ISO 7380-2 - Forme B : Vis à tête ronde aplatie avec six pans creux et embase.
DIN EN ISO 7380-2 - Forme B : Vis à tête ronde aplatie avec six pans creux et embase.