Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, satinée mate
à partir de
€12.08
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, à texture mate
à partir de
€11.84
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, brillante
à partir de
€11.37
hors TVA
hors frais d’envoi
Manette indexable avec insert taraudé en Inox, chromé brillante
à partir de
€15.71
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).