Matière
Poignée : Inox 1.4301.
Corps et écrou : Inox 1.4305.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour inox avec poignée en T
à partir de
€32.52
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée : Inox 1.4301.
Corps et écrou : Inox 1.4305.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Indice de protection IP65.
Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce boîtier.
Indice de protection IP65.
Commander le modèle de came souhaité séparément. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce boîtier.