Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Poignée polie.
Poignée polie.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour inox avec poignée en L
à partir de
€ 91,26
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Poignée polie.
Poignée polie.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en L. Montage possible à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65. Merci de commander séparément la came dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec ce corps.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande
Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.
Accessoire
-