Matière
Barillet et came en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier. Joint plat en caoutchouc.
Écrou en acier. Joint plat en caoutchouc.
Finition
Barillet : chromé.
Came : brute. Écrou : zingué.
Came : brute. Écrou : zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Barillet et came en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier. Joint plat en caoutchouc.
Écrou en acier. Joint plat en caoutchouc.
Finition
Barillet : chromé.
Came : brute. Écrou : zingué.
Came : brute. Écrou : zingué.
Nota
Les verrous quart de tour à came étagée sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. En tournant le mécanisme d'actionnement à droite, la course de serrage peut être augmentée progressivement jusqu'à 9,5 mm pour un angle de rotation maximal de 270°.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm
1) Joint torique
2) Adaptateur
a) Carré 7 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm
1) Joint torique
2) Adaptateur
Accessory
Clé 05586
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.