Matière
Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition
Naturel.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessory
05280 Capuchons de protection
05899 Capteur de force pour sauterelle
07111 Vis à bille orientable en inox
07119 Vis de pression en inox
07120 Vis sans tête à tenon DIN 6332
07140 Patins DIN 6311
05899 Capteur de force pour sauterelle
07111 Vis à bille orientable en inox
07119 Vis de pression en inox
07120 Vis sans tête à tenon DIN 6332
07140 Patins DIN 6311
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.