Matière
Corps : acier de décolletage.
Bille : acier ou Inox traité ou POM.
Ressort : Inox ou plastique.
Bille : acier ou Inox traité ou POM.
Ressort : Inox ou plastique.
Finition
Corps : bruni. Bille : poli.
Afficher plus
Afficher moins
Poussoir latéral à bille, Forme A
à partir de
€7.72
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoir latéral à bille, Forme B
à partir de
€7.90
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoir latéral à bille, Forme C
à partir de
€14.51
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoir latéral à bille, Forme D
à partir de
€16.22
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : acier de décolletage.
Bille : acier ou Inox traité ou POM.
Ressort : Inox ou plastique.
Bille : acier ou Inox traité ou POM.
Ressort : Inox ou plastique.
Finition
Corps : bruni. Bille : poli.
Nota
Le poussoir latéral doit être emmanché dans l’alésage D1 au minimum de la cote L3. Il sert à positionner et à serrer de petites pièces dans des éléments de montage. Si la pièce doit subir une opération d’usinage, un serrage d’appoint par des éléments de serrage supplémentaires peut s’avérer nécessaire. Lors du stockage des sous-ensembles intégrant le poussoir latéral, veillez à ce que le ressort en plastique ne soit pas sous contrainte.
Il s'agit pour la force du ressort d'une valeur moyenne statique.
Il s'agit pour la force du ressort d'une valeur moyenne statique.
Indication de dessin
1) Surface moletée
2) Emmanchement
2) Emmanchement