- Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations
- Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage
- La butée d'arrêt à 180° empêche le déverrouillage du loquet
- Encoche d'arrêt pour le maintien de la position
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel: Doigt non trempé, rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Une butée d'arrêt à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du levier.
Le coté d'arrêt est sélectionné par le sens de rotation du doigt d'indexage.
Une butée d'arrêt à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du levier.
Le coté d'arrêt est sélectionné par le sens de rotation du doigt d'indexage.
Indication de dessin
1) Butée gauche
2) Butée droite
2) Butée droite
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.