- Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt
- Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Verrou 1.4308.
Douille 1.4301.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Douille 1.4301.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Finition
Douille et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Nota
Si le doigt d'indexage verrouillable est soudé, la douille doit être soudée par point afin d'éviter que le ressort ne soit thermiquement endommagé en cas de températures élevées.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement.
Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement.
Sur demande
Versions spéciales.
Accessory
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.