- Adhère à toutes les surfaces magnétiques
- Adhérence élevée
- Répétabilité maximale
- Montage et démontage de la butée sans outil
Description
Matière
Corps de base en aluminium haute résistance.
Axe et tige de butée en acier.
Axe et tige de butée en acier.
Finition
Corps de base anodisé bleu et noir.
Axe et tige de butée brunis.
Axe et tige de butée brunis.
Nota
La butée de pièce avec aimant encastré sert entre autres d'instrument polyvalent pour le positionnement sur les machines d'usinage ou lors de travaux de montage. Elle adhère à toutes les surfaces magnétiques telles que les étaux, les dispositifs de mesure, les perceuses et les fraiseuses. Après le serrage des pièces, la butée de pièce peut également être retirée facilement, libérant ainsi toutes les surfaces d'usinage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.