Matière
Douille de logement en inox 1.4305.
Écrou de bridage en laiton.
Finition
Douille de logement polie.
Écrou de bridage nickelé.
Écrou de bridage nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Douilles de logement en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu
à partir de
€23.77
hors TVA
hors frais d’envoi
Douilles de logement en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase
à partir de
€25.75
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les douilles de logement constituent un point d'appui pour les goupilles d'arrêt et les broches de fixation, dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
Les douilles de logement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille. Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de logement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt ou la broche de fixation.
Les douilles de logement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille. Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de logement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt ou la broche de fixation.
Matière
Douille de logement en inox 1.4305.
Écrou de bridage en laiton.
Finition
Douille de logement polie.
Écrou de bridage nickelé.
Écrou de bridage nickelé.
Nota
L'écrou de bridage est livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation
Les douilles de logement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que la goupille d'arrêt ou la broche de fixation se trouve à l'endroit souhaité.
Montage
Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Indication de dessin
Forme A : filetage continu
Forme B : avec filetage et embase
Forme B : avec filetage et embase