Matière
Corde de maintien en inox.
Pince et cosse en aluminium.
Pince et cosse en aluminium.
Finition
Corde de maintien avec gainage plastique.
Afficher plus
Afficher moins
Cordes de maintien, forme A, avec œillet et cosse à sertir
à partir de
€7.82
hors TVA
hors frais d’envoi
Cordes de maintien, forme B, avec cosse à sertir des deux côtés
à partir de
€6.60
hors TVA
hors frais d’envoi
Cordes de maintien, forme C, avec œillet des deux côtés
à partir de
€5.31
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corde de maintien en inox.
Pince et cosse en aluminium.
Pince et cosse en aluminium.
Finition
Corde de maintien avec gainage plastique.
Nota
La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes 03193, 03194 et 03196 ainsi que l'axe de fixation 03195. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.