Étau De Bridage De Formes
- Actionnement mécanique
- Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques
- Pour l'intégration à vos propres dispositifs et systèmes de bridage
- Répétabilité élevée
Unité de vente
€474.41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Étau De Bridage De Formes
FS=Force de serrage N
4000
M=Couple de serrage max. Nm
60
B
8
D
65
D1
70
D2
28
D3
19
D4
6
D5
42
D6
M08X15
D7
18
D8
M04
D9
M06
E
15
E1
26
H
59,5
H1
12
H2
39
H3
34,5
H4
47
H5
25
S
4
T
10
T1
5
T2
6
T3
13
Description
Matière
Corps et anneau de serrage en acier de traitement 1.0503.
Cimblot en acier de traitement 1.7220.
Pince de serrage en aluminium 3.4365.
Cimblot en acier de traitement 1.7220.
Pince de serrage en aluminium 3.4365.
Finition
Corps, cimblot et anneau de serrage brunis.
Pince de serrage anodisée bleue.
Pince de serrage anodisée bleue.
Nota
Ne pas actionner la vis de serrage sans anneau de serrage ou sans pièce mise en place.
La vis de serrage latérale permet de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage peut être ajustée aux différents contours des pièces.
Élément de bridage idéal pour l'usinage de pièces sur des centres d'usinage, des centres de fraisage, des machines 5 axes, etc.
La vis de serrage latérale permet de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage peut être ajustée aux différents contours des pièces.
Élément de bridage idéal pour l'usinage de pièces sur des centres d'usinage, des centres de fraisage, des machines 5 axes, etc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.