Matière
Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Le bridage se fait par air comprimé. En cas de chute d'air comprimé, le bridage continue d'être assuré par le ressort.
Pour débrider des logements de positionnement à l'aide de l'air comprimé, il faut surmonter la force du ressort de 6 N.
Pour débrider des logements de positionnement à l'aide de l'air comprimé, il faut surmonter la force du ressort de 6 N.
Matière
Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition
Inox poli.
Remarque
Les vis à tête cylindrique M3x28 pour fixer la partie inférieure sont comprises dans le matériel fourni.Les vis à tête cylindrique M4 pour fixer la partie supérieure ne sont pas comprises dans le matériel fourni.
Nota
Cotes de montage pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ±0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ±0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Indication de dessin
1) Raccord de « bridage »
2) Raccord de « débridage »
3) Vis à tête cylindrique M3
4) Vis à tête cylindrique M4
5) Broche de serrage
6) Logement de positionnement
2) Raccord de « débridage »
3) Vis à tête cylindrique M3
4) Vis à tête cylindrique M4
5) Broche de serrage
6) Logement de positionnement
Accessory
Broche de serrage 03192-25.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.