Matière
Adaptateur en PA, renforcé de fibre de verre.
Fixation en zinc injecté haute pression.
Éléments de fixation en acier.
Fixation en zinc injecté haute pression.
Éléments de fixation en acier.
Finition
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Adaptateur en PA, renforcé de fibre de verre.
Fixation en zinc injecté haute pression.
Éléments de fixation en acier.
Fixation en zinc injecté haute pression.
Éléments de fixation en acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les adaptateurs peuvent être utilisés pour fixer les bacs de distribution à une rainure de profilé (rainure 8 ou rainure 10).
L'adaptateur peut être pivoté de 45° dans les deux sens.
L'adaptateur peut être pivoté de 45° dans les deux sens.
Contenu de la livraison
1x corps supérieur.
1x corps inférieur.
1x bride d'adaptation.
1x écrou hexagonal M4.
1x vis à tête fraisée M4x35.
4x tasseau pour rainure 8/10.
1x vis à tête cylindrique M8x16.
1x corps inférieur.
1x bride d'adaptation.
1x écrou hexagonal M4.
1x vis à tête fraisée M4x35.
4x tasseau pour rainure 8/10.
1x vis à tête cylindrique M8x16.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.