Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés.
Il n'est pas nécessaire d'usiner les profilés. Le raccord est vissé dans la rainure du profilé, au niveau de la face frontale (filetage à gauche). Le raccord possède un filetage autotaraudant. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant.
Les fixations automatiques doivent en principe être utilisées par paire et placées face à face.
Il n'est pas nécessaire d'usiner les profilés. Le raccord est vissé dans la rainure du profilé, au niveau de la face frontale (filetage à gauche). Le raccord possède un filetage autotaraudant. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant.
Les fixations automatiques doivent en principe être utilisées par paire et placées face à face.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Fixation automatique
Les fixations norelem sont utilisées pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Les fixations sont conçues de manière à autoriser un positionnement libre des profilés. Le raccord est équipé d'un taraudage autotaraudant. Cela permet de se passer d'un préperçage et le raccord peut être vissé dans la rainure du profilé au niveau de la face frontale.
Les fixations automatiques doivent en principe être utilisées par paire et placées face à face.