Matière
Plastique PVC rigide.
Finition
Forme A : transparent.
Forme B : transparent / gris similaire à RAL 7035.
Forme B : transparent / gris similaire à RAL 7035.
Afficher plus
Afficher moins
Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, forme A, ronds
à partir de
1,28 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, forme B, droits
à partir de
2,21 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Plastique PVC rigide.
Finition
Forme A : transparent.
Forme B : transparent / gris similaire à RAL 7035.
Forme B : transparent / gris similaire à RAL 7035.
Nota
Convient aux tubes ronds et aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Les porte-étiquettes sont en plastique transparent (face avant transparente et face arrière grise pour la forme B). Ils possèdent une ouverture en haut dans laquelle on peut insérer des étiquettes en carton ou en papier. Conviennent pour les étiquettes d'une hauteur de 38 mm et d'une largeur de 100 mm.
Grâce à leur bande adhésive au dos, les porte-étiquettes sont collés durablement sur le profil.
Les porte-étiquettes sont en plastique transparent (face avant transparente et face arrière grise pour la forme B). Ils possèdent une ouverture en haut dans laquelle on peut insérer des étiquettes en carton ou en papier. Conviennent pour les étiquettes d'une hauteur de 38 mm et d'une largeur de 100 mm.
Grâce à leur bande adhésive au dos, les porte-étiquettes sont collés durablement sur le profil.