FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plastique PVC rigide.
Finition
Forme A : transparent.
Forme B : transparent / gris similaire à RAL 7035.
Nota
Convient aux tubes ronds et aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Les porte-étiquettes sont en plastique transparent (face avant transparente et face arrière grise pour la forme B). Ils possèdent une ouverture en haut dans laquelle on peut insérer des étiquettes en carton ou en papier. Conviennent pour les étiquettes d'une hauteur de 38 mm et d'une largeur de 100 mm.

Grâce à leur bande adhésive au dos, les porte-étiquettes sont collés durablement sur le profil.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté