- Poignées imperdables en raison de l'attache de sécurité
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Description
Matière
Bouton étoile en thermoplastique, insert en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Insert blanc.
Nota
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base. Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet. Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base. Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet. Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Indication de dessin
Forme KS : insert taraudé, avec pastille
Accessoire
L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.