Matière
Polyéthylène (PE-LLD).
Finition
rouge, vert, jaune ou noir.
Afficher plus
Afficher moins
Bouchon de protection de graisseur pour graisseur conique, forme A, sans plaque
à partir de
€0.17
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchon de protection de graisseur pour graisseur conique, forme B, avec plaque
à partir de
€0.21
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyéthylène (PE-LLD).
Finition
rouge, vert, jaune ou noir.
Nota
Convient à tous les graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412. Protège la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les différentes couleurs servent par exemple à marquer les intervalles de graissage.
Température d'utilisation : -70 °C jusqu'à +85 °C.
Forme A : sans attache
Forme B : avec attache
Température d'utilisation : -70 °C jusqu'à +85 °C.
Forme A : sans attache
Forme B : avec attache