Matière
Copolymère d'acétal (POM).
Finition
Flexible articulé, coloris bleu ou noir.
Accessoires, coloris orange.
Accessoires, coloris orange.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Copolymère d'acétal (POM).
Finition
Flexible articulé, coloris bleu ou noir.
Accessoires, coloris orange.
Accessoires, coloris orange.
Nota
Flexible articulé pour l'approvisionnement ou l'aspiration de liquides ainsi que pour l'aspiration de poussière, vapeur et fumée. Il peut être rallongé et raccourci selon les souhaits. Son matériau résiste à la plupart des substances chimiques et solvants. Le matériau n'est pas adapté pour la conduction électrique ni pour l'utilisation dans les machines d'érosion.
Réglable avec précision, stable face aux vibrations, stable en position, résistant à la pression. Combinable à souhait avec des buses, raccords vissés, dérivations, pièces en T, pièces de réduction, rallonges, etc.
Pression de service recommandée:
Taille 1/4” 2-3,5 bar
Taille 1/2” 1,4-2 bar
Taille 3/4” 0,7-1,4 bar
Débit:
Taille 1/4” 950 l/min.
Taille 1/2” 1800 l/min.
Taille 3/4” 4300 l/min.
Réglable avec précision, stable face aux vibrations, stable en position, résistant à la pression. Combinable à souhait avec des buses, raccords vissés, dérivations, pièces en T, pièces de réduction, rallonges, etc.
Pression de service recommandée:
Taille 1/4” 2-3,5 bar
Taille 1/2” 1,4-2 bar
Taille 3/4” 0,7-1,4 bar
Débit:
Taille 1/4” 950 l/min.
Taille 1/2” 1800 l/min.
Taille 3/4” 4300 l/min.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.