FR
Sélectionnez votre langue

Description

Nota
En présence de fortes vibrations ou d’une surface de contact insuffisante, p. ex. sur les conteneurs en treillis, les pochettes standard ne procurent pas une adhérence satisfaisante.
Aussi, nos pochettes spéciales «cas difficiles» sont équipées de deux aimants néodyme haute puissance. Ceux-ci facilitent la manipulation de la pochette au point qu’il suffit de la projeter p. ex. sur le conteneur en treillis. Les aimants incorporés à la pochette procurent une adhérence sûre.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté