- Réglage simple et rapide des actionneurs à 45° sur l'interrupteur de position
- Force d'ouverture > 40 N
- Vitesse d'actionnement élevée
Description
Matière
Boîtier et galet en plastique.
Nota
Les actionneurs peuvent être montés sur l'interrupteur de position par pas de 45°. Il est ainsi possible de s'adapter à tout moment à la configuration d'approche.
Plage de température
-30 °C à + 80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.