Capteurs inductifs
Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact. Ces capteurs fonctionnent sans contact, ne s'usent pas et présentent des fréquences et une précision de commutation élevées. Ces produits sont par ailleurs insensibles aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.
Les capteurs inductifs norelem
norelem vous présente sa gamme de capteurs inductifs pour détecter des objets métalliques sans contact. Ces détecteurs inductifs sont utilisés pour la détection de position de pièces de machines ou encore pour le comptage d’objets métalliques.
Les capteurs de proximité ont une durée de vie longue, indépendamment des manœuvres exercées puisqu’il n’y a pas de contact physique avec les objets détectés.
Ce capteur de proximité fonctionne sans contact et sans usure. La fréquence de commutation - le nombre de cycles de commutation avec activation et désactivation - est élevée. Le corps du détecteur de proximité inductif est en inox. Très résistant aux courts-circuits et protégé contre les inversions de polarité, ce capteur inductif est insensible aux vibrations, à la poussière et à l’humidité. Il est très utilisé dans l’environnement industriel.
Le détecteur de proximité inductif avec type de corps rectangulaire contient les mêmes caractéristiques que le capteur inductif avec corps ronds. Il est disponible avec trois corps de forme différents – la forme A en plastique, la forme B en alliage zinc injecté haute pression ou bien la forme C en acier inoxydable hautement allié.
Une fixation par vis dans une rainure en T offre à la forme C un encombrement réduit ainsi qu’une bonne sécurité puisque le détecteur se rétracte dans la rainure.
Le détecteur inductif à corps fileté détecte également tous les métaux sans contact. Sa plage de température est de -25° à +70° et son corps est en inox ou en laiton nickelé.
Étant robustes et fiables dans des conditions rudes, les détecteurs de proximité inductifs sont souvent utilisés pour des actions sur des machines industrielles, ils résistent aux chocs, aux vibrations et aussi à l’humidité et la poussière.
Ce dernier type de capteur de proximité inductif a été spécialement conçu pour les modules linéaires, les unités de levage et les modules de rotation et positions intermédiaires.
Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les capteurs inductifs norelem !
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.