FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton d'arrêt d'urgence
Finition 1
1361
Matériau du corps de base
plastique
A=Section de raccordement max.
0,75-2,5
Affichage de la position de co
oui
Autosurveillé
oui
Classe de protection
isolation de protection II
Collerette de protection anti-
oui
Couple de serrage Écrou de mon
2,5
Courant de contact min. mA
5
Détrompeur
oui
Déverrouillage
rotation à droite/gauche
Entrée de ligne
défonçable M20
Indice de protection
IP65/IP67
Longueur de dénudage mm
8-10
Nombre de contacts normalement
2
Nombre de contacts normalement
1
Résistivité de contact m Ohm
<100
Temps de rebondissement ms
<10
Tension de contact min. V
24
Type de raccordement
borne à ressort
Éclairable
non
Ø montage
22,3

Description

Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
Bouton poussoir rouge.
Boîtier noir/jaune.
Nota
Les boutons d'arrêt d'urgence sont utilisés pour arrêter manuellement des machines et installations en cas de danger. Le bouton poussoir se verrouille en position enfoncée et peut être déverrouillé en le tournant vers la droite ou vers la gauche. Le bouton rouge est placé sur un fond jaune. Ceci assure une bonne visibilité.

Certifications / Normes respectées :
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 50 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1, annexe K.

Tension assignée d'isolement Ui : 250 V.
Courant continu thermique : 10 A.

Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 250 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 2 A.
Plage de température
Température de stockage : -50 °C à +85 °C.
Température de service : -25 °C à +55 °C.
Avantages
Le contact de sécurité (modèle avec contact à fermeture) permet de surveiller en permanence la bonne connexion entre le bouton d'arrêt d'urgence et l'élément de contact. Si le bouton d'arrêt d'urgence n'est plus connecté à l'élément de contact en raison d'une installation négligente ou d'une détérioration mécanique, le contact de sécurité se déclenche immédiatement et la machine est arrêtée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté