Matière
Corps de base aluminium. Levier de palpeur en fonte d'acier.
Finition
Corps de base anodisé noir. Levier de palpeur bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base aluminium. Levier de palpeur en fonte d'acier.
Finition
Corps de base anodisé noir. Levier de palpeur bruni.
Nota
Modification du sens de palpage et montage du renvoi à 90° à l’aide des axes de positionnement (fournis) : voir fiche techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs”.
Accessory
Comparateurs, voir 32540 et 32542.
Embout de mesure, voir 33042-040016.
Embout de mesure, voir 33042-040016.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.