Description
Nota
Ensemble d'éléments modulaires pour le serrage rapide de petites pièces sur machines ou instruments de mesure optiques. Cet ensemble permet de positionner avec précision et de serrer correctement des pièces diverses et variées telles que les pièces plastique, découpées ou tournées. Les problèmes récurrents de maintient de petites pièces lors des opérations de mesure seront résolus avec cet ensemble. Un support articulé à fixer sur la table de mesure constitue la base du système de serrage. Grâce à l'interface de serrage rapide, les éléments de serrage (par ex. les mandrins de serrage ou les pinces de serrage) se montent simplement sur le support. Livré dans une mallette en bois.
Utilisation
– Mandrin de serrage et support en vé pour la fixation de pièces cylindriques – Equerre, pince de serrage et pince à ressort pour le maintient de petites pièces en tôle ou de pièces incurvées par exemple
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.