FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Granit noir (roche naturelle).
Finition
Marbre, précision degré 0.
Nota
Par rapport au granit ordinaire, le granit noir possède des avantages considérables :
- Résistance à l'usure : triple.
- Masse spécifique : +20%.
- Dilatation thermique : trois fois plus faible.

Porte-comparateurs assortis : voir réf. 31140 et 31141.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté