FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de vérin
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.7139
D=Diamètre
32
L=Longueur
46
D1
M08
D2
6
L1
15

Description

Matière
Pistons d'appui en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les pistons d'appui en acier sont des composants utilisés dans la fabrication d'outils et de moules qui assurent un appui stable, un alignement précis et une grande stabilité des outils et des moules.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté