Matière
Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.
Finition
Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.
Afficher plus
Afficher moins
Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme A, surfaces d'appui lisses
à partir de
€245.99
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme B, surfaces d'appui striées
à partir de
€303.87
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme C, à palier
à partir de
€303.87
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme D, avec surépaisseur d'usinage
à partir de
€260.46
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, forme E, avec pointes de serrage
à partir de
€332.81
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples. Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes. Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer le mors de serrage vers l'extérieur et de caler la pièce à usiner contre la butée fixe.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm.
Matière
Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.
Finition
Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.
Nota
Ces mors de serrage ne peuvent être utilisés qu'en association avec la glissière de serrage 41500 pour dispositif de serrage multiple.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées orientables.
Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées orientables.
Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Avantages
La graduation latérale de la glissière de serrage et de la mâchoire fixe garantit une précision de répétition très élevée de l'opération de serrage.
Contenu de la livraison
Mors de serrage.
Vis de fixation.
Tasseaux.
Vis de fixation.
Tasseaux.
Indication de dessin
Forme A : surfaces d'appui lisses
Forme B : surfaces d'appui striées
Forme C : à palier
Forme D : avec surépaisseur d'usinage
Forme E : avec pointes de serrage
Forme B : surfaces d'appui striées
Forme C : à palier
Forme D : avec surépaisseur d'usinage
Forme E : avec pointes de serrage