Matière
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Afficher plus
Afficher moins
Bride de serrage 3 niveaux, forme A, avec bras de serrage
à partir de
€ 302,84
hors TVA
hors frais d’envoi
Bride de serrage 3 niveaux, forme B, sans bras de serrage
à partir de
€ 235,55
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Utilisation
L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Montage
1. Positionnez l'élément de support sur la table porte-outils et serrez-le au couple de serrage indiqué.
2. Placez le bras de serrage dans la position requise.
3. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
2. Placez le bras de serrage dans la position requise.
3. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
Avantages
- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Contenu de la livraison
Forme A :
- Ensemble de bridage
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
Forme B :
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
- Ensemble de bridage
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
Forme B :
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
Accessoire
Réhausse 04630
Patins 04631
Patins 04631