Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Crampon plaqueur à came Mâchoires de serrage égales
à partir de
€175.58
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur à came Mâchoire de serrage en V
à partir de
€175.58
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Le crampon plaqueur à levier permet de serrer rapidement une pièce à usiner. La faible hauteur permet de rendre la pièce à usiner plus accessible et évite souvent la réalisation d´un montage spécifique. Lors du desserage, un ressort rappelle le mors automatiquement.
Le support universel 02395 permet également de mettre les crampons plaqueurs à came à la position souhaitée transversalement par rapport à la rainure en T.
Le support universel 02395 permet également de mettre les crampons plaqueurs à came à la position souhaitée transversalement par rapport à la rainure en T.