FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=Diamètre
80
D1
100
D2
TR 65X10
D3
70
D4
6
D5
8
F max. kN
350
H
190
H1
300
H2
126
S
34
S1
5

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture, filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Nota
Le modèle 02170-01 n’est pas muni de trou de centrage Ø 12.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté