FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Les supports peuvent être associés à des embouts coniques, des embouts prismatiques ou des embouts plans 02156-02. La fixation des embouts s’effectue à l’aide d’une vis sans tête. Cela permet d’interchanger rapidement et à volonté les embouts et de les adapter à la pièce correspondante.
Indication de dessin
1) Contre-écrou
Accessoire
Embouts coniques, embouts prismatiques, embouts plans 02156-02.
Plaques de base 01042.
Rails de base 34000-15.
Rallonges 02035-01.
Plaques de maintien 33263.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté