FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Céramique haute performance Cerazur.
Finition
rectifié.
Nota
La forme C aplatie permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction.
Avantages
La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté