FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Cette entretoise permet de positionner des éléments avec un angle de 30° par exemple par rapport à la trame. Il est ainsi possible d’orienter un crampon ou une butée facilement dans n’importe quelle position.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté