FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en thermoplastique polyamide.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Réflecteur en plastique.
Finition
Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Réflecteur blanc.
Nota
Utilisation dans les domaines sans pression interne.
Indication de dessin
1) Réflecteur
2) Joint torique
3) Repère de contrôle
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté