Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Joint plat en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Joint plat en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 40 µm.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 40 µm.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Joint plat en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Joint plat en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 40 µm.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 40 µm.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Sur demande
Bouchons en jaune pour gasoil.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Event
3) Capsule
4) Filtre à air
2) Event
3) Capsule
4) Filtre à air
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.